Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL10-UK


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 10  mm  Toleranz: 0/-0,008
d2 29  mm   
l4 57,5  mm   
  0 - 0,032  mm  radiale Lagerluft
B 9  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 7  mm   
D 19  mm   
d1 13,2  mm   
d3 M10   
d4 15  mm   
d5 19  mm   
dK 16  mm   
h1 43  mm   
l3 20  mm   
l5 6,5  mm   
l7 15  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
W 17  mm   
α 12  °   
m 0,061  kg  Gewicht
Cr 8640  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 22000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen