Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF70-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 70  mm  Toleranz: 0/-0,015
d2 164  mm   
l6 197  mm   
  0,055 - 0,142  mm  radiale Lagerluft
CN
B 49  mm  Toleranz: 0/-0,15
C1 55  mm   
C1 max 58  mm   
D 105  mm   
d1 77,8  mm   
dK 92  mm   
h2 115  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
α 6  °   
m 10,5  kg  Gewicht
Cr 313000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 725000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen