Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF60-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 60  mm  Toleranz: 0/-0,015
d2 140  mm   
l6 170  mm   
  0,043 - 0,12  mm  radiale Lagerluft
CN
B 44  mm  Toleranz: 0/-0,15
C1 50  mm   
C1 max 52,5  mm   
D 90  mm   
d1 66,8  mm   
dK 80  mm   
h2 100  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
α 6  °   
m 7,1  kg  Gewicht
Cr 245000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 558000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen