Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF40-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 40  mm  Toleranz: 0/-0,012
d2 100  mm   
l6 119  mm   
  0,043 - 0,12  mm  radiale Lagerluft
CN
B 28  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 35  mm   
C1 max 36,5  mm   
D 62  mm   
d1 45  mm   
dK 53  mm   
h2 69  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
α 7  °   
m 2,4  kg  Gewicht
Cr 99100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 306000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen