Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF35-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 35  mm  Toleranz: 0/-0,012
d2 83  mm   
l6 102,5  mm   
  0,037 - 0,1  mm  radiale Lagerluft
CN
B 25  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 30  mm   
C1 max 31  mm   
D 55  mm   
d1 39,7  mm   
dK 47  mm   
h2 61  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
α 6  °   
m 1,5  kg  Gewicht
Cr 79900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 193000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen