Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF20-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 20  mm  Toleranz: 0/-0,01
d2 50  mm   
l6 63  mm   
  0,03 - 0,082  mm  radiale Lagerluft
CN
B 16  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 19  mm   
C1 max 20  mm   
D 35  mm   
d1 24,1  mm   
dK 29  mm   
h2 38  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
α 9  °   
m 0,35  kg  Gewicht
Cr 29600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 65600  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen