Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF120-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 120  mm  Toleranz: 0/-0,02
d2 360  mm   
l6 390  mm   
  0,065 - 0,165  mm  radiale Lagerluft
CN
B 85  mm  Toleranz: 0/-0,2
C1 90  mm   
C1 max 95  mm   
D 180  mm   
d1 135,5  mm   
dK 160  mm   
h2 210  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
α 6  °   
m 79  kg  Gewicht
Cr 952000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3400000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen