Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GF110-DO


Hydraulik-Gelenkköpfe

mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 110  mm  Toleranz: 0/-0,02
d2 295  mm   
l6 332,5  mm   
  0,065 - 0,165  mm  radiale Lagerluft
CN
B 70  mm  Toleranz: 0/-0,2
C1 80  mm   
C1 max 85  mm   
D 160  mm   
d1 121,2  mm   
dK 140  mm   
h2 185  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
α 6  °   
m 48  kg  Gewicht
Cr 655000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2340000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen