Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GETR-PLN70


Planetengetriebe

gehonte Zahnflanken

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
Z II  Getriebeart: zweistufig
D1 max 75  mm   
D1 min 75  mm   
D10 M5x10   
D11 92  mm   
D2 5,5  mm   
D3 16  mm  Toleranz Durchmesser: k6
D5 60  mm  Toleranz Durchmesser: g7
D7 60  mm   
D8 11  mm   
D9 75  mm   
L1 0  mm   
L2 0  mm   
L3 28  mm   
L4 48  mm   
L6 23  mm   
L7 166,5  mm   
L8 19  mm   
L9 3  mm   
Q1 70  mm   
Q2 70  mm   
    Kurzzeichen um gewünschte Untersetzung i ergänzen:
Beispiel:
Planetengetriebe:
GETR-PLN70 mit Untersetzung 5: GETR-PLN70-5

Winkelgetriebe:
GETR-WPLN70 mit Untersetzung 5: GETR-WPLN70-5
i 16;20; 25; 40  Untersetzung
  MOT-SMH60  Passend zu Servomotor MOT
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen