Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GETR-PLN115


Planetengetriebe

gehonte Zahnflanken

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
Z II  Getriebeart: zweistufig
D1 max 130  mm   
D1 min 130  mm   
D10 M8x16   
D11 145  mm   
D2 8,5  mm   
D3 32  mm  Toleranz Durchmesser: k6
D5 90  mm  Toleranz Durchmesser: g7
D7 95  mm   
D8 19  mm   
D9 115  mm   
L1 0  mm   
L2 0  mm   
L3 58  mm   
L4 88  mm   
L6 40  mm   
L7 241  mm   
L8 28  mm   
L9 3,5  mm   
Q1 115  mm   
Q2 115  mm   
    Kurzzeichen um gewünschte Untersetzung i ergänzen:
Beispiel:
Planetengetriebe:
GETR-PLN70 mit Untersetzung 5: GETR-PLN70-5

Winkelgetriebe:
GETR-WPLN70 mit Untersetzung 5: GETR-WPLN70-5
i 16;20; 25; 40  Untersetzung
  MOT-SMH100,
MOT-MH105 
Passend zu Servomotor MOT
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen