Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GETR-PLE80-90


Planetengetriebe

geschliffene Zahnflanken

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
Z II  Getriebeart: zweistufig
D1 max 100  mm   
D1 min 100  mm   
D10 M6x15   
D11 116  mm   
D2 6,5  mm   
D3 20  mm  Toleranz Durchmesser: k6
D5 80  mm  Toleranz Durchmesser: g7
D7 80  mm   
D8 14  mm   
D9 100  mm   
L1 28  mm   
L2 4  mm   
L3 36  mm   
L4 40  mm   
L6 30  mm   
L7 170  mm   
L8 3  mm   
L9 4  mm   
Q1 90  mm   
Q2 90  mm   
    Kurzzeichen um gewünschte Untersetzung i ergänzen:
Beispiel:
Planetengetriebe:
GETR-PLN70 mit Untersetzung 5: GETR-PLN70-5

Winkelgetriebe:
GETR-WPLN70 mit Untersetzung 5: GETR-WPLN70-5
i 16;20; 25; 40  Untersetzung
  MOT-SMH82  Passend zu Servomotor MOT
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen