Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE35-XL-KRR-B-FA125


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
DSP 72  mm   
B1 51,3  mm   
B 37,7  mm   
C 19  mm   
C2 22,5  mm   
Ca 5,6  mm   
D1 60,3  mm   
d1 46,8  mm   
d3 max 55  mm   
S 18,8  mm   
W 5  mm   
m 0,55  kg  Gewicht
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 800  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,8  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen