Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE65-214-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 65  mm   
DSP 125  mm   
B1 66  mm   
B 48,5  mm   
C 28  mm   
C2 32  mm   
Ca 8,9  mm   
D1 109  mm   
d1 85,2  mm   
d3 max 96  mm   
S 21,5  mm   
W 6  mm   
m 2,71  kg  Gewicht
Cr 66000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 44000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
    Abweichender Kugelsatz 6214.
f0 14,4  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen