Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE55-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 55  mm   
DSP 100  mm   
B1 71,4  mm   
B 55,5  mm   
C 25  mm   
C2 29  mm   
Ca 7  mm   
D1 85,9  mm   
d1 69,8  mm   
d3 max 76  mm   
S 27,8  mm   
W 5  mm   
m 1,37  kg  Gewicht
Cr 46000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 29000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1520  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen