Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE35-HO-2RS


Radial-Gelenklager

wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
d 35  mm  Toleranz: 0/-0,012
D 55  mm  Toleranz: 0/-0,013
B 35  mm  Toleranz: +/-0,3
  0,05 - 0,1  mm  radiale Lagerluft
CN
auch in den Gruppen C2 und C3 lieferbar
C 20  mm  Toleranz: 0/-0,3
Da min 44,5  mm   
d2 40  mm   
dK 47  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
r2s min 1  mm  Kantenabstand
α 3  °   
m 0,26  kg  Gewicht
Cr 79900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 400000  N  statische Tragzahl, radial
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen