Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE15-AW


Axial-Gelenklager

wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 15  mm  Toleranz: 0/-0,008
D 42  mm  Toleranz: 0/-0,011
T 15  mm  Toleranz: 0/-0,4
B 10,7  mm  Toleranz: 0/-0,24
C 11  mm  Toleranz: 0/-0,24
D1 24  mm   
Da min 26  mm   
d2 38,9  mm   
d3 29  mm   
da max 29  mm   
dK 45  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
r2s min 0,2  mm  Kantenabstand
s 10  mm   
α 7  °   
m 0,12  kg  Gewicht
Ca 157000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 261000  N  statische Tragzahl, axial
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen