Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:55:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY45-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
GAY45-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 41,5 mm | Breite |
Cur | 870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,57 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 57 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 54,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 8 mm | Gewindeabstand |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch