Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GAL25-DO


Gelenkköpfe

mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 25  mm  Toleranz: 0/-0,01
d2 64  mm   
l2 126  mm   
  0,037 - 0,1  mm  radiale Lagerluft
CN
B 20  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 17  mm   
D 42  mm   
d1 29,3  mm   
d3 M24x2   
dK 35,5  mm   
h 94  mm   
l1 53  mm   
l7 32  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
α 7  °   
m 0,56  kg  Gewicht
Cr 48300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 88300  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen