Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GAL20-DO


Gelenkköpfe

mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 20  mm  Toleranz: 0/-0,01
d2 53  mm   
l2 104,5  mm   
  0,03 - 0,082  mm  radiale Lagerluft
CN
B 16  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 13  mm   
D 35  mm   
d1 24,1  mm   
d3 M20x1,5   
dK 29  mm   
h 78  mm   
l1 43  mm   
l7 27  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
α 9  °   
    Nachschmierung über ein Schmierloch im Gehäuse
m 0,31  kg  Gewicht
Cr 29600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 75600  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen