Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

G1207-KRR-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 2 7/16  inch   
d 61,912  mm   
DSP 110  mm   
B1 77,9  mm   
B 61,9  mm   
C 24  mm   
C2 29,3  mm   
Ca 7,8  mm   
D1 95,3  mm   
d1 76,5  mm   
d3 max 84  mm   
S 31  mm   
W 3/16  inch   
m 1,59  kg  Gewicht
Cr 56000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 36000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1870  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen