Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

G1112-KRR-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 1 3/4  inch   
d 44,4500  mm   
DSP 85  mm   
B1 56,5  mm   
B 42,9  mm   
C 22  mm   
C2 25,7  mm   
Ca 6,4  mm   
D1 72,3  mm   
d1 57,9  mm   
d3 max 63  mm   
S 21,4  mm   
W 3/16  inch   
m 0,807  kg  Gewicht
Cr 34500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 20400  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1060  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen