Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

G1107-KRR-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 1 7/16  inch   
d 36,5125  mm   
DSP 72  mm   
B1 51,3  mm   
B 37,7  mm   
C 19  mm   
C2 20,7  mm   
Ca 5,7  mm   
D1 60,3  mm   
d1 46,8  mm   
d3 max 51  mm   
S 18,8  mm   
W 3/16  inch   
m 0,503  kg  Gewicht
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 800  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,8  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen