Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

F-804463.ZL-K-C3


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 220  mm   
D 400  mm   
B 144  mm   
D1 323,5  mm   
ds 4,8  mm   
F 260  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 10,5  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 87,4  kg  Gewicht
Cr 1870000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3500000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 415000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 2800  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen