Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

F-804461.ZL-K-C3


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 160  mm   
D 290  mm   
B 104  mm   
D1 231,2  mm   
ds 4,8  mm   
F 188  mm   
ns 9  mm   
ra max 3  mm   
rmin 3  mm   
s 9  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 32  kg  Gewicht
Cr 940000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1690000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 218000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 4100  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen