Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

F-804459.ZL-K-C3


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 120  mm   
D 215  mm   
B 76  mm   
D1 172,7  mm   
ds 3,2  mm   
F 139,5  mm   
ns 6,4  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2,1  mm   
s 7  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 12,6  kg  Gewicht
Cr 520000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 880000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 118000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 5600  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen