Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

F-804415.ZL-K-C3


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 170  mm   
D 310  mm   
B 86  mm   
D1 251,3  mm   
ds 4,8  mm   
F 198  mm   
ns 9  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
s 9,5  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 29,7  kg  Gewicht
Cr 880000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1380000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 168000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 3650  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen