Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

F-800482.ZL-K-C5


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 460  mm   
D 760  mm   
B 240  mm   
D1 637  mm   
ds 9,5  mm   
F 528  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
s 22  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 472  kg  Gewicht
Cr 4650000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11400000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 910000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1400  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen