Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

F-800479.ZL-K-C5


Zylinderrollenlager

Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 360  mm   
D 600  mm   
B 192  mm   
D1 498,1  mm   
ds 8  mm   
F 425  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
s 19  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 231  kg  Gewicht
Cr 3200000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6700000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 640000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1830  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen