Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGW48-E40


Anlaufscheiben

Anlaufscheiben, wartungsfrei, mit Stahlrücken

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitKleiner Bauraum
 
Di 48  mm  Toleranz: +0,25/0
Do 74  mm  Toleranz: 0/-0,25
s3 2  mm  Toleranz: 0/-0,05
1)   Freischnitte am Innen- und Außenring zulässig, Anzahl und Lage beliebig.
d1 4  mm  Toleranz: +0,4/+0,1
d6a 74  mm  Toleranz: +0,12/0
J 61  mm  Toleranz: +/-0,12
ta 1,5  mm  Toleranz: +/-0,2
m 37,3  g  Gewicht
Ca 349000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 623000  N  statische Tragzahl, axial
    Anlaufscheiben in Sonderabmessungen auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen