Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

B71915-E-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 75  mm   
D 105  mm   
B 16  mm   
a 29  mm   
Da 99,5  mm  Toleranz: H12
da 81  mm  Toleranz: h12
Etk max 87,2  mm   
Etk min 84,3  mm   
Etk1 max 87,2  mm   
Etk1 min 84,3  mm   
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,347  kg  ≈ Gewicht
Cr 33000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 22900  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2420  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 11000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 18000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 235  N  Vorspannkraft
FV M 897  N  Vorspannkraft
FV H 1928  N  Vorspannkraft
KaE L 682  N  Abhebekraft
KaE M 2688  N  Abhebekraft
KaE H 5970  N  Abhebekraft
ca L 156  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 257  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 351  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen