Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

B71914-E-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 70  mm   
D 100  mm   
B 16  mm   
a 27,8  mm   
Da 94,5  mm  Toleranz: H12
da 76  mm  Toleranz: h12
Etk max 82,2  mm   
Etk min 79,3  mm   
Etk1 max 82,2  mm   
Etk1 min 79,3  mm   
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,33  kg  ≈ Gewicht
Cr 32500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 21800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 12000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 19000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 233  N  Vorspannkraft
FV M 886  N  Vorspannkraft
FV H 1902  N  Vorspannkraft
KaE L 677  N  Abhebekraft
KaE M 2658  N  Abhebekraft
KaE H 5898  N  Abhebekraft
ca L 151  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 249  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 341  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen