Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

B71906-E-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 30  mm   
D 47  mm   
B 9  mm   
a 13,5  mm   
Da 43,5  mm  Toleranz: H12
da 34  mm  Toleranz: h12
Etk max 37  mm   
Etk min 36  mm   
Etk1 max 37  mm   
Etk1 min 36  mm   
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,3  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,05  kg  ≈ Gewicht
Cr 8100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4150  N  statische Tragzahl, radial
Cur 440  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 28000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 43000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 41  N  Vorspannkraft
FV M 197  N  Vorspannkraft
FV H 448  N  Vorspannkraft
KaE L 114  N  Abhebekraft
KaE M 580  N  Abhebekraft
KaE H 1377  N  Abhebekraft
ca L 58  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 105  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 148  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen