Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH3840


Abziehhülsen

Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei Richtungen
 
d1H 190  mm   
l 54  mm   
a 6  mm   
b 16  mm   
d 200  mm   
d2G Tr210X4  mm   
m 1,84  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen