Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH38/1500-H


Abziehhülsen

Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei Richtungen
 
d1H 1450  mm   
l 306  mm   
a 20  mm   
b 60  mm   
d 1500  mm   
d2G Tr1540X8  mm   
e 15  mm   
Ro G1/4   
t 15  mm   
m 365  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen