Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AB.W12


Schmier- und Abstreifeinheiten

für Tragschienen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
A1 51  mm   
A3 42,3  mm   
B 22,5  mm   
D2 4,5  mm   
dLW 12  mm   
H 45  mm   
JB 10  mm  Toleranz: +0,1/-0,1
N2 4  mm   
S 10  mm   
S1 5  mm   
T2 3  mm   
m 30  g  Masse der Schmier- und Abstreifeinheit
  LFR5201-12  passend zur Laufrolle
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen