Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AB.W10


Schmier- und Abstreifeinheiten

für Tragschienen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
A1 49  mm   
A3 40,3  mm   
B 22,5  mm   
D2 4,5  mm   
dLW 10  mm   
H 45  mm   
JB 10  mm  Toleranz: +0,1/-0,1
N2 4  mm   
S 10  mm   
S1 5  mm   
T2 3  mm   
m 30  g  Masse der Schmier- und Abstreifeinheit
  LFR5201,
LFR5301,
LFR5302 
passend zur Laufrolle
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen