Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

808


Axial-Rillenkugellager

zweiseitig wirkend, zerlegbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1,181  inch   
d 30  mm   
D 2,52  inch   
D 64  mm   
T2 1,496  inch   
T2 38  mm   
D1 42,012  mm   
D1 1,654  inch   
m 0,9  lbs  Gewicht
m 0,408  kg  Gewicht
Ca 8540  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 38000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 17500  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 78000  N  statische Tragzahl, axial
nG 3800  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen