Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

89413-TV


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 65  mm   
D 140  mm   
T 45  mm   
D1 68  mm   
Da max 70  mm   
d1 140  mm   
da min 135  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 3,52  kg  Gewicht
Ca 445000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 1410000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 151000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 2850  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1010  1/min  Bezugsdrehzahl
  K89413-TV  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS89413  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS89413  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen