Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

89313-TV


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 65  mm   
D 115  mm   
T 30  mm   
D1 67  mm   
Da max 71  mm   
d1 115  mm   
da min 113  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1,33  kg  Gewicht
Ca 194000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 670000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 59000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 3200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1330  1/min  Bezugsdrehzahl
  K89313-TV  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS89313  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS89313  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen