Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

89308-TV


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 40  mm   
D 78  mm   
T 22  mm   
D1 42  mm   
Da max 44  mm   
d1 78  mm   
da min 77  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,484  kg  Gewicht
Ca 123000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 385000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 39500  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 4850  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1770  1/min  Bezugsdrehzahl
  K89308-TV  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS89308  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS89308  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen