Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

81207-TV


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 35  mm   
D 62  mm   
T 18  mm   
D1 37  mm   
Da max 39  mm   
d1 62  mm   
da min 58  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,195  kg  Gewicht
Ca 80000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 199000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 20400  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 6000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 2360  1/min  Bezugsdrehzahl
  K81207-TV  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS81207  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81207  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen