Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

81164-M


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 320  mm   
D 400  mm   
T 63  mm   
D1 324  mm   
Da max 334  mm   
d1 396  mm   
da min 394  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 20,7  kg  Gewicht
Ca 1100000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 4750000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 395000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 800  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 280  1/min  Bezugsdrehzahl
  K81164-M  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS81164  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81164  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen