Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

81136-M


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 180  mm   
D 225  mm   
T 34  mm   
D1 183  mm   
Da max 185  mm   
d1 222  mm   
da min 219  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 3,3  kg  Gewicht
Ca 340000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 1300000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 117000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 1430  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 590  1/min  Bezugsdrehzahl
  K81136-M  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS81136  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81136  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen