Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

81105-TV


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 25  mm   
D 42  mm   
T 11  mm   
D1 26  mm   
Da max 26  mm   
d1 42  mm   
da min 41  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,053  kg  Gewicht
Ca 33500  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 76000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 7200  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 8900  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 3650  1/min  Bezugsdrehzahl
  K81105-TV  zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
  GS81105  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81105  zugeordnete Wellenscheibe
  LS2542  zugeordnete Laufscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen