Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

71812-B-TVH


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 60  mm 
D 78  mm 
B 10  mm 
a 33,9  mm 
D1 70,8  mm 
Da max 76  mm 
Db max 76,6  mm 
d1 67,2  mm 
da min 62  mm 
r1 min 0,2  mm 
ra max 0,3  mm 
ra1 max 0,2  mm 
rmin 0,3  mm 
α 40  °  Druckwinkel
m 0,11  kg  Gewicht
Cr 12300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 12800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 870  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 10500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5400  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen