Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

71840-MP


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 200  mm   
D 250  mm   
B 24  mm   
a 77  mm   
D1 231,4  mm   
Da max 243  mm   
Db max 245,4  mm   
d1 219,6  mm   
da min 207  mm   
r1 min 1  mm   
ra max 1,5  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 1,5  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 2,589  kg  Gewicht
Cr 84000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 123000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 4800  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 3850  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 2100  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen