Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

718/900-MPB


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 900  mm   
D 1090  mm   
B 85  mm   
a 330  mm   
D1 1020,55  mm   
Da max 1072  mm   
Db max 1081,2  mm   
d1 971,3  mm   
da min 918  mm   
r1 min 2  mm   
ra max 4  mm   
ra1 max 2  mm   
rmin 5  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 160,22  kg  Gewicht
Cr 770000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2180000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 40500  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 780  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 385  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen