Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

718/1500-MPB


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1500  mm   
D 1820  mm   
B 140  mm   
a 479  mm   
D1 1704,15  mm   
Da max 1792  mm   
Db max 1805,4  mm   
d1 1620,75  mm   
da min 1528  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 6  mm   
ra1 max 3  mm   
rmin 7,5  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 736,3  kg  Gewicht
Cr 1640000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6300000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 92000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 450  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 198  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen