Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

718/1060-MPB


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1060  mm   
D 1280  mm   
B 100  mm   
a 388  mm   
D1 1198,2  mm   
Da max 1257  mm   
Db max 1267,6  mm   
d1 1136,7  mm   
da min 1083  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 5  mm   
ra1 max 2,5  mm   
rmin 6  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 267  kg  Gewicht
Cr 970000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3050000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 52000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 650  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 315  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen