Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

718/1000-MPB


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1000  mm   
D 1220  mm   
B 100  mm   
a 370  mm   
D1 1139,75  mm   
Da max 1197  mm   
Db max 1207,6  mm   
d1 1083,4  mm   
da min 1023  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 5  mm   
ra1 max 2,5  mm   
rmin 6  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 242,6  kg  Gewicht
Cr 940000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2850000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 50000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 690  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 340  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen